SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FR SH
-
Szenzor/aktor kábel
1476872
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12 Push-Pull, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M12 Push-Pull, kódolás: A, kábelhossz: 3 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | Standard |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Max. érellenállás | 58 Ω/km |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Hajlítási ciklusok max. száma | 10000000 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Csatlakozástechnika | |
Csatlakozási mód | Push-Pull |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Push-Pull |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 Push-Pull |
Pólusszám | 4 |
Reteszelés módja | Push-Pull |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat derékszögű M12 Push-Pull |
Pólusszám | 4 |
Reteszelés módja | Push-Pull |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 3 m |
PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 36 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,27 mm ±0,02 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,95 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,50 mm |
Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
Optikai árnyékolás | 80 % |
Max. érellenállás | max. 58 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 GΩ*km (20 °C-nál) |
Hullámellenállás | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
Vezetékkapacitás | ≤ 80 pF/m (vezető-vezető) |
≤ 135 pF/m (Vezetékárnyékoló) | |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 25 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 50 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: ≥2000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
hidrolízis- és mikróbaellenálló | |
tengervíznek ellenálló | |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
kopásálló | |
Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
szilikonmentes | |
Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
Alacsony tapadású felület | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Szabványmegnevezés | M12-Push-Pull |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-010 |
Cikkszám | 1476872 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CJB |
Termékkulcs | AF1CJB |
GTIN | 4063151891435 |
Tömeg/db (csomagolással) | 154,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51