SAC-4P-M8MS/10,0-680 FDP
-
Szenzor/aktor kábel
1096054
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PVC, szürke, árnyékolt, Dugasz egyenes M8, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m, Fóliaárnyékolás plusz kísérőszál
Termékrészletek
| Alkalmazás | Standard, US-vezetékek |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm (M8-as csatlakozó) |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M8 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 10 m |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 26,04 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 3 |
| Árnyékolt | van |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,12 mm ±0,03 mm |
| Vezeték külső átmérője | 4,17 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | szürke |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PVC (Jelvezeték) |
| Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
| A párárnyékolás módja | Műanyag kasírozott alu-fólia, az alu-oldal belül |
| Teljes sodratozás | A vezető, a töltőanyag és a kísérőszál balra csapottan sodrott |
| Max. érellenállás | max. 80,2 Ω/km (20 °C) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ (550 M Ohm/m 500 V esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 34 mm |
| Tűzállóság | FT4 |
| Egyéb ellenállóság | UV álló |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-104 |
| Cikkszám | 1096054 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1IEF |
| Termékkulcs | AF1IEF |
| GTIN | 4055626930053 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,22 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51