SAC-3P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FS VA
-
Szenzor/aktor kábel
1531109
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m
Termékrészletek
| Pólusszám | 3 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 250 V |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Pólusszám | 3 |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
| Pólusszám | 3 |
| Kódolási mód | A |
| Vezetékhossz | 1,5 m |
| PVC fekete [PVC] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 3 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,45 mm ±0,02 mm |
| Vezeték külső átmérője | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
| Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
| Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,76 mm |
| Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
| Max. érellenállás | max. 58 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
| Vizsgálófeszültség | ≥ 2500 V |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
| Tűzállóság | az UL-Style 2464 szerint |
| Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint,168 óra 90 °C mellett |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Cikkszám | 1531109 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Termékkulcs | AF1CBA |
| GTIN | 4017918990602 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 85,32 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 85,32 g |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51