SAC-3P-M 8MS/ 0,7-170/C-1L-S
-
Szenzor/aktor kábel
1565557
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 0,7 m
Termékrészletek
| Pólusszám | 3 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | TPU |
| Szelepdugasz tokozat anyaga | PBT |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga | PBT |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| UN névleges feszültség | 24 V (a DIN VDE 0110 szerint) |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Állapotjelzés | 1 LED |
| Állapotjelzéssel | igen |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M8 |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Szelepdugasz C (8 mm) |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ag (Érintkezőfelület) | |
| PBT (Érintkezőtartó) | |
| PBT (Ház) | |
| Védőkapcsolás | Z-dióda |
| Vezetékhossz | 0,7 m |
| PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Pólusszám | 3 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
| AWG jelvezeték | 20 |
| Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,5 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
| Vezeték külső átmérője | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
| Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
| Max. érellenállás | 39 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | min. 20 MΩ*km |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
| Vizsgálófeszültség | ≥ 1200 V |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22,5 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 45 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 15000000, Hajlítási sugár: 50 mm, Mozgatás útja: 0,9 m, Mozgatási sebesség: 5 m/s, Gyorsulás: 30 m/s² |
| Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
| Tűzállóság | a DIN VDE 0482 szabvány szerint |
| a DIN EN 50265-2-1 szabvány szerint | |
| Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
| Egyéb ellenállóság | messzemenően olajálló |
| feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| Cikkszám | 1565557 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
| Termékkulcs | AF1DNA |
| GTIN | 4046356313247 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 44,16 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 44,16 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51