SAC-3P-M 8MS/ 0,2-PVC/M 8FS 3P
-
Szenzor/aktor kábel
1496581
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a Aljzat egyenes M8, kábelhossz: 0,2 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M8 |
Pólusszám | 3 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M8 |
Pólusszám | 3 |
Vezetékhossz | 0,2 m |
PVC fekete [PVC] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 29 kg/km |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 14x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,20 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,76 mm |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 79 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≥ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≤ 3000 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 13 mm |
Tűzállóság | az UL-Style 2464 szerint |
Olajellenállóság | EN 60811-2-1 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-10 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1496581 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1BCA |
Termékkulcs | AF1BCA |
GTIN | 4063151946906 |
Tömeg/db (csomagolással) | 14,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 20,3 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51