FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891085

A rack-re felszerelt, menedzselt Ethernet switch megfelel az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványoknak. 8 db RJ45-ös porttal rendelkezik 10/100 MBit/s sebességre, 16 ST MM-LWL porttal 100 MBit/s sebességre, valamint 4 Gigabites comboporttal (10/100/1000 MBit/s RJ45-ös csatlakozás; a 1000 MBit/s LWL-csatlakozás 1000 MBit/s SFP-modult igényel).

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

IEEE 1613
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés