Leírás
Az FL NAT SMN 8TX a Phoenix Contact termékkínálatának első termékeként egyesít egy eszközben egy NAT router (NAT = Network Address Translation) és egy switch funkcióit. A NAT switch szinte minden automatizálási alkalmazáshoz használható.
A NAT felsőbb szintű hálózatba történő átvitelére az 1-es portot használjuk. A menedzselt switch 2 - 8-as portjait az alsóbb szintű hálózatokhoz használja. Az FL NAT SMN 8TX webszerveren, valamint SNMP-n (Simple Network Management Protocol) keresztül konfigurálható.
Az FL NAT SMN 8TX az első kombinált eszköz, amely egyesíti a switch-mechanizmust (a Layer2-szinten) és a routing-et (a Layer3-szinten). Míg régen két eszközre és így a felszerelésnél kétszeres beépítési szélességre volt szükség és dupla árú beszerzés mellett, az FL NAT SMN 8TX egy rendkívül vonzó árú funkcionális eszköz.
A switch-funkciók a portmirroring-gel, az LLDP-vel, vagy a redundáns mechanizmusokkal együtt gondoskodnak a szokott, nagy teljesítményű adatkommunikációról hét 100 MBit/s LAN-porton.
A gépgyártók mindig azzal a problémával szembesülnek, hogy gépeiket olyan IP-címtartománnyal kell felszerelni, amely az ügyfeleik IT-hálózatába integrálható. Az FL NAT SMN 8TX eszközökkel lehetséges az egyes gépek, vagy rendszerek mindig azonos IP-címmel történő felszerelése, és ezek az IP-címek azután a felsőbb szintű céges hálózatnak az alkalmazáshoz szükséges IP-címtartományává alakíthatók át. Ezt a funkciót általában Network Address Translation - NAT -nek nevezzük.
FL NAT SMN 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2989365
Smart menedzselt Narrow NAT switch nyolc 10/100 MBit/s-os RJ45-ös porttal és 1:1 NAT router funkcióval
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Virtual NAT
1:1 NAT
VLAN-ok
Routing
RSTP gyors átkapcsolással
SNMP
Webalapú menedzsment, SNMP
7 LAN-Ports
Keskeny kivitel