HCC 4-CLT-NS35 SET
-
Túlfeszültség-védelmi alapelem
1279180
Túlfeszültség-védelmi alapelem, CLIXTRAB túlfeszültség-védelemhez, HCC 4 sorozathoz, névleges feszültség: 400 V, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Termékrészletek
| Általános adatok | CLIXTRAB túlfeszültség-védelemhez, HCC 4 sorozathoz |
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Túlfeszültség-védelmi dugaszok használata esetén csökken a sorkapcsok terhelőárama (lásd a CLT túlfeszültség-védelmi dugaszok műszaki adatait). |
| Terméktípus | Átvezető sorkapocs |
| Pólusszám | 10 |
| Csatlakozások száma | 10 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
| Csatlakozások száma emeletenként | 10 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| Névleges feszültség | 400 V |
| Szélesség | 72,6 mm |
| Magasság | 75,9 mm |
| Mélység | 35,3 mm |
| Szín | szürke |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Élettartam | |
| Dugaszolási ciklusok | 100 |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 150 Hz |
| ASD szint | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 0,58g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 5g |
| Lökés időtartama | 30 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C (a maximális üzemi hőmérsékletet lásd a derating-görbén) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 1279180 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1145 |
| Termékkulcs | BE1145 |
| GTIN | 4063151477509 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 146 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC004591 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CLT-10P/2-VF-230V-I-P - Túlfeszültség-védelmi dugasz 1088564
-
CLT-10P/2-2-12V-I-P - Túlfeszültség-védelmi dugasz 1088569
-
CLT-10P/2-2-24V-I-P - Túlfeszültség-védelmi dugasz 1088570
-
P-DI - Bontódugasz 3036783
-
TTC-6-FMTX-PT - Távjelző modul adója 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Távjelző modul vevője 1193571
-
ZB 14:UNPRINTED - Jelölőcsík 0820277
-
TMT 10 R - Jelölő kapcsokhoz 0816210
-
TMT 10 R CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824500
-
HCC 4-M - Dugaszfél 1600014
-
HCC 4-F - Aljzatbetét 1600001
Az Ön előnyei
CLIXTRAB túlfeszültség-védelem egyszerű integrálása a meglévő HCC 4 csatlakozókba
A HCC 4-CLT-NS35 SET öt sorkapcsból áll egy 10 pólusú HCC 4 rendszerhez
Az integrált földelőérintkező úszó szigetelőrendszerekkel használható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51