Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HCC 4-F - Aljzatbetét
1600001

Aljzatbetét, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 25 A, csatlakozások száma: 10, pólusszám: 10, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Megbízható húzó tehermentesítés a dugaszon és az aljzaton is
Kézérintésbiztos, kihúzott állapotban is