Az FBS szabványos dugaszolható áthidalók az azonos névleges keresztmetszetű sorkapcsok közötti egyszerű potenciálelosztásra szolgálnak. A dugaszolható áthidalók max. 50 érintkezővel kaphatók, így akár 50 potenciál is összekapcsolható egymással. Ha Önnek rövidebb dugaszolható áthidalókra van szüksége, akkor vagy rövidebb dugaszolható áthidalókat választhat, vagy egyszerűen megrövidítheti a dugaszolható áthidalókat egy vágószerszámmal (CUTFOX 18). Az átugró átkötőhidakhoz az érintkezőnyelvek egyedileg kivághatók. A CUTFOX-FBS például alkalmas erre a célra.
Dugaszolható áthidaló, raszterméret: 10,2 mm, pólusszám: 2, szín: szürke