Tartozékok a CLIPLINE complete rendszer sorkapcsaihoz

Sorkapocstartozékok

A sorkapocstartozékok a kapcsolószekrények és kapcsolóberendezések vezetékezésének fontos elemei. Az egységes tartozékokkal egyedi kapocssorok állíthatók össze, tesztelhetők és módosíthatók. Mivel a CLIPLINE complete rendszer sorkapcsai szabványosított tartozékokat használnak, a tartozékok minden sorkapocsba beépíthetők.

Go to Product Detail Page for item 3036798
P-CO XL SKN - Alkatrészdugasz
P-CO XL SKN - Alkatrészdugasz
3036798

Alkatrészdugasz, speciálisan SKN 2,5 diódához, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 1,25 A, csatlakozási mód: Dugaszolt csatlakozó, mélység: 37,5 mm, szélesség: 12,3 mm, magasság: 41,2 mm, pólusszám: 1, szín: szürke, szerelési mód: Dugaszolható (Slot)

Önnek nyújtott előnyök

  • Rugalmas potenciálelosztás az egységes áthidaló tartozékok révén
  • Biztonságos vizsgálati eljárások és karbantartási munkák a szabványosított vizsgáló tartozékoknak és szervizdugaszoknak köszönhetően
  • További leágazások egyszerű integrálása a kényelmes leágazódugaszok révén
  • Szabványosított tartozékok a leválasztó alapkapcsokhoz
  • Fokozott biztonság a sorkapcsok kezelésénél a biztonsági tartozékoknak köszönhetően

Áthidaló tartozékok

FBS dugaszolható áthidalók direkt rugós sorkapcsokba helyezve
Sorkapcsokba dugaszolt RB szűkítőhidak
PV potenciál-áthidalók direkt rugós kétemeletes sorkapcsokba dugaszolva
Kapcsolóhíd sorkapocsba dugaszolva
FBSH rövidzárhíd
FBS dugaszolható áthidalók direkt rugós sorkapcsokba helyezve

Az FBS szabványos dugaszolható áthidalók az azonos névleges keresztmetszetű sorkapcsok közötti egyszerű potenciálelosztásra szolgálnak. A dugaszolható áthidalók max. 50 érintkezővel kaphatók, így akár 50 potenciál is összekapcsolható egymással. Ha Önnek rövidebb dugaszolható áthidalókra van szüksége, akkor vagy rövidebb dugaszolható áthidalókat választhat, vagy egyszerűen megrövidítheti a dugaszolható áthidalókat egy vágószerszámmal (CUTFOX 18). Az átugró átkötőhidakhoz az érintkezőnyelvek egyedileg kivághatók. A CUTFOX-FBS például alkalmas erre a célra.

Sorkapcsokba dugaszolt RB szűkítőhidak

A normál FBS dugaszolható áthidalókkal ellentétben a szűkítőhidak két különböző névleges keresztmetszetű sorkapcsot kötnek össze. Ez azt jelenti, hogy a betáplálások és a gyűjtőcsatlakozások gyorsan és egyszerűen megvalósíthatók.

PV potenciál-áthidalók direkt rugós kétemeletes sorkapcsokba dugaszolva

A potenciál-áthidalók alkalmasak két- vagy többemeletes sorkapcsok emeletek közötti függőleges áthidalására. Egy kétemeletes sorkapocs (PTTB 2,5) példájánál az alsó és felső emelet összekapcsolható velük. FIGYELEM: A ...PV utótaggal ellátott kétemeletes sorkapcsok már el vannak látva állandóan beépített potenciál-áthidalóval, ami azt jelenti, hogy nincs szükség PV hídra.

Kapcsolóhíd sorkapocsba dugaszolva

Az SB-ME kapcsolóhidakat mérőváltókapcsok vizsgálatára fejlesztették ki. Az átkötőhidak egy csúszka segítségével állíthatók be, ami által a hidak választhatóan összekapcsolják a potenciálokat, vagy sem. A hidak ez idő alatt dugaszolva maradhatnak. A szándékolatlan működtetés megakadályozása érdekében a csúszka két csavarral rögzíthető.

FBSH rövidzárhíd

Az FBSH rövidzárdugaszok hasonlóak az FBS dugaszolható áthidalókhoz. Ezek is két potenciált kötnek össze, de nem állandó használatra terveztük őket. Az FBS átkötőhidaktól eltérően a rövidzárdugaszokhoz kínálunk egy kihúzássegítőt is, amely megkönnyíti a dugaszok egyszerűbb behelyezését és kihúzását. Ezenkívül az FBSH dugaszoknak más dugaszolási mechanizmusa van, ami megkönnyíti a dugaszok kihúzását az áthidalóárokból.

Vizsgáló tartozékok és szervizdugaszok

PTV sorkapocsba dugaszolt MPS vizsgálódugasz
PAI vizsgálóadapter egy mérőváltókapocsba dugaszolva
Sorolható vizsgálódugaszok távtartó lappal
Push-X kapocsblokkba dugaszolt LPS szervizdugasz
PTV sorkapocsba dugaszolt MPS vizsgálódugasz

Az MPS vizsgálódugaszok kétrészes kivitelűek, egy vizsgálódugaszból és egy szigetelőhüvelyből állnak. A vizsgálódugaszoknál 2,3 mm-es és 4 mm-es vizsgálócsúcsok közül lehet választani, ugyanazzal a szigetelőhüvellyel. A vizsgálódugaszokat úgy alakítottuk ki, hogy a vizsgálóvezetéket a dugaszhoz kell forrasztani. A 4 mm-es vizsgálódugaszokkal ellentétben a 2,3 mm-es vizsgálódugaszok nemcsak az áthidalóárokba, hanem a rugós kapcsok vizsgálóleágazásaiba is integrálhatók. Ezáltal az áthidalóárok szabad marad különböző más feladatokra, például a potenciálelosztásra. A szigetelőhüvelyek különböző színekben kaphatók.

PAI vizsgálóadapter egy mérőváltókapocsba dugaszolva

A PAI vizsgálóadaptereket a sorkapcsok áthidalóárkához alakítottuk ki. A vizsgálóadaptereket úgy terveztük meg, hogy állandóan a sorkapcsokban maradhassanak. A vizsgálathoz egyszerűen be kell dugaszolni a vizsgálódugaszt az adapterbe.

Sorolható vizsgálódugaszok távtartó lappal

A sorolható vizsgálódugaszokat egyedi vizsgálócsúcs-blokkokba lehet összeállítani. A dugaszok egészen egyszerűen összeilleszthetők. Az egyes sorkapcsok kihagyásához a vizsgálócsúcs-blokkok használatakor távtartó lapok állnak rendelkezésre. A távtartó lapokat ugyanolyan módon lehet a vizsgálódugaszokkal összekapcsolni.

Push-X kapocsblokkba dugaszolt LPS szervizdugasz

Az LPS szervizdugaszok szervizelési és vizsgálati célokra alkalmasak a vizsgálati térben. Az áthidalóárokban érintkeznek, és többször is behelyezhetőek és eltávolíthatóak. A dugaszolási ciklusok nagy száma, valamint az egyenletes és tartós minőség elérése érdekében az érintkezőfelületek ezüst bevonattal vannak ellátva. A dugaszok külön-külön vagy modulárisan sorolható változatban kaphatók. A dugaszok LP emelőkaros technológiájúak a könnyű kezelhetőség érdekében minden típusú vezető csatlakoztatásakor.

Jelölőanyagok sorkapcsokhoz


Installációs kapcsok PTI jelölőanyagokkal

Jelölőanyagok

Sorkapocsjelölés

A sorkapcsok jelölő tartozékai sokféle termékből állnak. A különböző kapocsjelölők mellett, amelyek felirattal vagy felirat nélkül is megrendelhetők, a termékválasztékban különböző címketartók és figyelmeztető táblák is szerepelnek. A jelölőanyagok széles választéka lehetővé teszi a kapcsolószekrényben a vezetékek egyértelmű hozzárendelését, így elkerülhetők a hibák a telepítés, a karbantartás és a javítás során. Mivel a sorkapocsjelölések igen változatosak, a teljes feliratozás külön oldalon található.

Leágazódugaszok


LPO leágazódugaszok Push-X sorkapcsokba dugaszolva

LPO leágazódugaszok Push-X sorkapcsokba dugaszolva

LPO leágazódugaszok

Az LPO leágazódugaszok lehetővé teszik további leágazások egyszerű beépítését a sorkapcsok áthidalóárkán keresztül. Az LPO dugaszok ezért nagy előnyt kínálnak, különösen a kapcsolóberendezések utólagos módosításakor. Az LPO dugaszok érintkezési zónáját úgy alakítottuk ki, hogy az szilárdan reteszelődjön a többfunkciós áthidalóárokban. Így a dugaszok nagy húzóerőt bírnak el, és csak fokozott erőkifejtéssel oldhatók ki újra. A dugaszok ezenkívül direkt rugós LP emelőkaros technológiájúak a könnyű kezelhetőség érdekében minden típusú vezető csatlakoztatásakor. A dugaszok külön-külön dugaszokként vagy moduláris változatban kaphatók. A névleges feszültség és a névleges áram minden LPO változatnál 800 V és 24 A a csökkenés (derating) után.

Funkciódugaszok leválasztó alapkapcsokhoz

PT 2,5-TG leválasztó alapkapcsok különböző funkciódugaszokkal
P-DI bontódugasz sorkapocsba dugaszolva
Átvezető dugaszcsatlakozó egy sorkapocsba dugaszolva
Biztosítódugasz sorkapocsba dugaszolva
Alkatrészdugasz sorkapocsba dugaszolva
PT 2,5-TG leválasztó alapkapcsok különböző funkciódugaszokkal

A leválasztó alapkapcsok mindeneseknek számítanak a sorkapcsok terén. A szabványosított bontózónának köszönhetően a sorkapcsokba különböző funkciódugaszokat lehet integrálni. Ezek közé a következő dugaszváltozatok tartoznak:

  • Bontódugaszok
  • Átvezető dugaszcsatlakozók
  • Átvezetési akadályok
  • Biztosítódugaszok
  • Alkatrészdugaszok

P-DI bontódugasz sorkapocsba dugaszolva

A P-DI bontódugaszok a jelek egyszerű bontására alkalmasak. A késes bontókapcsokkal ellentétben a bontódugaszok könnyen behelyezhetők és eltávolíthatók kézzel. A bontódugaszok elvesztésének megakadályozása érdekében a dugaszokat helytelen módon is be lehet dugaszolni a bontózónába. Az áram továbbra sem folyik.

Átvezető dugaszcsatlakozó egy sorkapocsba dugaszolva

Az átvezető dugaszcsatlakozók és az átvezetési akadályok lehetővé teszik a leválasztó alapkapcsok tartós átrendezését. Az átvezető dugaszcsatlakozó a leválasztó alapkapcsot normál átvezető kapoccsá alakítja, az átvezetési akadály viszont tartósan megszakítja az áram folyását a két csatlakozó között.

Biztosítódugasz sorkapocsba dugaszolva

A biztosítódugaszok lehetővé teszik a biztosító beépítését a leválasztó alapkapcsokba. A biztosítódugasz kiválasztásakor a világító kijelzővel ellátott és az anélküli változatok közül lehet választani. A feszültséget a világító kijelző kiválasztása is meghatározza.

Alkatrészdugasz sorkapocsba dugaszolva

A bontó- és biztosítékdugaszokon kívül a funkciódugaszok kínálata alkatrészdugaszokat is tartalmaz. A biztosítékdugaszokhoz hasonlóan itt is különböző dugaszok választhatók, amelyek áram- és feszültségértékükben különbözhetnek.

További tartozékok


Sorkapcsokra feltűzött figyelmeztető táblák

Figyelmeztető táblák

Biztonsági tartozékok, részelválasztó lapok és lezárófedelek

A már felsorolt tartozékokon kívül egy sor más szabványosított tartozék is létezik, amelyek kompatibilisek a Phoenix Contact sorkapcsaival. Ezek közé tartoznak például a következő tartozékcsaládok:

  • Vakdugók (CEC ...)
  • Figyelmeztető táblák (WS ...)
  • Szigetelőhüvelyek (ISH ...)
  • Részelválasztó lapok (ATP ...)

A sorkapcsokhoz olyan kapocsspecifikus tartozékok is kaphatók, mint például a sorkapocsfedelek. Ezek a tartozékok az online áruházban közvetlenül az adott sorkapocsnál találhatók.

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver kezelése egy táblagép képernyőjén

Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével

Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.