Az FBS szabványos dugaszolható áthidalók az azonos névleges keresztmetszetű sorkapcsok közötti egyszerű potenciálelosztásra szolgálnak. A dugaszolható áthidalók max. 50 érintkezővel kaphatók, így akár 50 potenciál is összekapcsolható egymással. Ha Önnek rövidebb dugaszolható áthidalókra van szüksége, akkor vagy rövidebb dugaszolható áthidalókat választhat, vagy egyszerűen megrövidítheti a dugaszolható áthidalókat egy vágószerszámmal (CUTFOX 18). Az átugró átkötőhidakhoz az érintkezőnyelvek egyedileg kivághatók. A CUTFOX-FBS például alkalmas erre a célra.
Alkatrészdugasz, a felhasználó által kiválasztott alkatrészek beszereléséhez, max. 10 mm átmérőig és 1 W veszteségi teljesítményig, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Dugaszolt csatlakozó, mélység: 37,5 mm, szélesség: 12,3 mm, magasság: 41,2 mm, pólusszám: 1, szín: szürke, szerelési mód: Dugaszolható (Slot)