FQ 2,54D/ 80-PH-1-BT - Tüskesor
1156945

SMD tüskesor, névleges áram: 3 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 80, raszterméret: 2,54 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, szerelés: SMD forrasztás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Megbízható mechanikus és elektromos összeköttetések a kétoldalas érintkezőrendszer révén
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Világos és költségoptimalizált kialakítás
Sokféle alkalmazáshoz alkalmas
Az egymásra helyezhető, egysíkú vagy merőleges nyomtatott áramköri csatlakozók lehetővé teszik a lehető legnagyobb rugalmasságot a készülékben

Gyakran ismételt kérdések


Milyen pólusszámokkal kapható az FQ 2,54 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

Az FQ 2,54 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó az alábbi pólusszámokkal kapható: 10, 20, 30 50 és 80.


Mire alkalmas az FQ 2,54 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

video thumbnail of faq answer

Az FQ 2,54 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó univerzálisan felhasználható, és érintkezőnként akár 3 A áram átvitelére képes.... Bővebben

Az FQ 2,54 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó univerzálisan felhasználható, és érintkezőnként akár 3 A áram átvitelére képes.

Kevesebb

Hogyan ellenőrizhetők az FQ 2,54 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?

A dugaszolható csatlakozó forrasztása SMT eljárással történik. A forrasztható érintkezők a ház alatt vannak kivezetve, így lehetővé teszik az automatikus vizuális ellenőrzést (AOI).