cULus által elismert
Engedély azonosítója: E118976Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |
SMD tüskesor, névleges áram: 3 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 20, raszterméret: 2,54 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, szerelés: SMD forrasztás
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |
Milyen pólusszámokkal kapható az FQ 2,54 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?
Az FQ 2,54 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó az alábbi pólusszámokkal kapható: 10, 20, 30 50 és 80.
Mire alkalmas az FQ 2,54 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?
Hogyan ellenőrizhetők az FQ 2,54 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?
A dugaszolható csatlakozó forrasztása SMT eljárással történik. A forrasztható érintkezők a ház alatt vannak kivezetve, így lehetővé teszik az automatikus vizuális ellenőrzést (AOI).