cULus által elismert
Engedély azonosítója: E118976-20230512| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
SMD késsor, névleges áram: 0,5 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 80, raszterméret: 0,635 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, szerelés: SMD forrasztás
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29,9 V | 0,5 A | |||
Mitől különleges az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?
A különösen helytakarékos NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók akár 40 Gbit/s nagy sebességű adatátvitelt és érintkezőnként 0,5 A áramterhelhetőséget biztosítanak. Az úszó változat különösen nagy tűréskiegyenlítést kínál párosításkor és párosodáskor. E... Bővebben
A különösen helytakarékos NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozók akár 40 Gbit/s nagy sebességű adatátvitelt és érintkezőnként 0,5 A áramterhelhetőséget biztosítanak. Az úszó változat különösen nagy tűréskiegyenlítést kínál párosításkor és párosodáskor. Ez lehetővé teszi a választást a merev és a lebegő csatlakozás között, kompakt 0,635-ös osztás mellett.
KevesebbHogyan ellenőrizhetők az SMD forrasztási folyamat után az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó forrasztható érintkezői?
Az érintkezők a ház alatt vannak kivezetve, így lehetővé teszik az automatikus vizuális ellenőrzést (AOI).
Milyen pólusszámokkal kapható az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?
Az FS 0,635 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó az alábbi pólusszámokkal kapható: 20, 40 60 és 80.
Van-e tapadókorong a függőleges cikkeken a nyomtatott áramköri lapok automatikus beültetéséhez?
Igen, minden szabványos függőleges cikkhez a Tape-and-Reel csomagolás tartalmaz egy tapadókorongot. A pozíció és a méret a TecDoc csomagolásban (azaz a műszaki csomagolási rajzban) az egyes cikkek letöltési tartományában van megadva. Az újraolvasztás... Bővebben
Igen, minden szabványos függőleges cikkhez a Tape-and-Reel csomagolás tartalmaz egy tapadókorongot. A pozíció és a méret a TecDoc csomagolásban (azaz a műszaki csomagolási rajzban) az egyes cikkek letöltési tartományában van megadva. Az újraolvasztásos forrasztás után a szívóbetétet eltávolítjuk.
KevesebbMindkét plug-in partner lebegő változatként van kialakítva, hogy lehetővé tegye a lebegést?
Általában a dugaszolható csatlakozónak csak az egyik oldala lebegő kivitelű, a másik oldala pedig merev. Ez már egy nagyon nagy tűréstartományt fed le. A rugós kapocsléc a három merev változatú apa lebegő csatlakozó kombinálható, így három különböző,... Bővebben
Általában a dugaszolható csatlakozónak csak az egyik oldala lebegő kivitelű, a másik oldala pedig merev. Ez már egy nagyon nagy tűréstartományt fed le. A rugós kapocsléc a három merev változatú apa lebegő csatlakozó kombinálható, így három különböző, 8,0 mm és 12,6 mm közötti egymásra helyezési magasság valósítható meg.
KevesebbA megadott adatátviteli sebesség minden kombinációra vonatkozik?
Nem, a megadott adatátviteli sebesség egy példakombinációra vonatkozik. A termékek kombinációjától függően változhat. Az olyan tényezők, mint például a hosszabb vagy rövidebb érintkezők miatti eltérő rakatmagasság, befolyásolják a jelminőséget és így... Bővebben
Nem, a megadott adatátviteli sebesség egy példakombinációra vonatkozik. A termékek kombinációjától függően változhat. Az olyan tényezők, mint például a hosszabb vagy rövidebb érintkezők miatti eltérő rakatmagasság, befolyásolják a jelminőséget és így az elérhető adatátviteli sebességet. Önnel együtt az egyedi alkalmazásokhoz optimalizálni tudjuk a nagy sebességű adatátvitelt. Forduljon hozzánk bizalommal!
KevesebbHol van az 1-es pólus?
Az a1 pólust (a sor, 1. tű) a terméken megjelöltük. Az 1. pólus a TecDoc rajzokon (termékcsalád rajz és csomagolási rajz) is fel van tüntetve. Így a nyomtatott áramkör beültetéséhez a termék tájolása és a dugaszolási irány egyértelműen meg van határo... Bővebben
Az a1 pólust (a sor, 1. tű) a terméken megjelöltük. Az 1. pólus a TecDoc rajzokon (termékcsalád rajz és csomagolási rajz) is fel van tüntetve. Így a nyomtatott áramkör beültetéséhez a termék tájolása és a dugaszolási irány egyértelműen meg van határozva. Az ügyfél a saját dokumentációjában ettől eltérő meghatározást is megadhat.
KevesebbHol találok információt a kiterjesztett átütési távolságokról és a kúszóútról, hogy megvalósíthassam a feszültségre vonatkozó szükséges követelményeket az alkalmazásomban?
A minimális távolságok a műszaki adatokban vannak megadva. Kérésre szívesen kiszámítjuk a távolságokat a részben összeszerelt dugaszolható csatlakozók vagy a kihagyott tűk (úgynevezett Death-Metal-Parts, halálos fém alkatrészek) között. Ez azt jelent... Bővebben
A minimális távolságok a műszaki adatokban vannak megadva. Kérésre szívesen kiszámítjuk a távolságokat a részben összeszerelt dugaszolható csatlakozók vagy a kihagyott tűk (úgynevezett Death-Metal-Parts, halálos fém alkatrészek) között. Ez azt jelenti, hogy a megnövekedett feszültségigény is megvalósítható.
KevesebbHol tudhatok meg többet a NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozókról?
Szakcikkek, új termékek, termékinformáció, videók és egyéb tudnivalók weboldalunkun a Termékek tartományban, a „NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó” részben találhatók. Töltse le a FINEPITCH NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó prospektust e-papírként. Ez... Bővebben
Szakcikkek, új termékek, termékinformáció, videók és egyéb tudnivalók weboldalunkun a Termékek tartományban, a „NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó” részben találhatók. Töltse le a FINEPITCH NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó prospektust e-papírként. Ez részletesen ismerteti az alkalmazásokat, az érintkezési rendszereket és a termékek műszaki tulajdonságait. Információkat nyújt továbbá az adatátvitelről, az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és az SMD forrasztási folyamatról.
Kevesebb