SAC-3P-5,0-116/C
-
Sensor-/Aktor-kábel
1402850
Sensor-/Aktor-kábel, 3-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz C (8 mm), kábelhossz: 5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor/aktor kábel szelepdugaszokkal |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | TPU |
Szelepdugasz tokozat anyaga | TPU |
Érintkező anyaga | CuSn |
Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga | PA 6.6 |
Érintkezőfelület anyaga | Sn |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 230 V AC |
230 V DC | |
IN névleges áramerősség | 6 A |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Szelepdugasz C (8 mm) |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
Sn (Érintkezőfelület) | |
PA 6.6 (Érintkezőtartó) | |
TPU (Ház) |
Vezetékhossz | 5 m |
PUR/PVC 0,75 mm² fekete [116] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 53,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR/PVC 0,75 mm² fekete [116] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 24x 0,20 mm |
AWG jelvezeték | 18 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,75 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,7 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,80 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | 26 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 29 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 58 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 1000000, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 2 m/s, Gyorsulás: 2,5 m/s² |
Tűzállóság | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
az UL FT-2 szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | tapadásszegény |
Különleges tulajdonságai | hajlékony |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Szelepdugasz) | -20 °C ... 85 °C (Szelepdugasz) |
Szabványmegnevezés | Szelepdugasz |
Szabványok / rendelkezések | EN 175301-803 |
Cikkszám | 1402850 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Termékkulcs | AF1DEA |
GTIN | 4046356633512 |
Tömeg/db (csomagolással) | 22,22 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51