FL MGUARD RS VPN
-
Router
2989611
Router intelligens tűzfallal, max. 99 Mbit/s adatátviteli sebesség (Wire Speed), Stateful Inspection Firewall a maximális biztonsághoz és egyszerű konfigurációhoz, VPN az IPsec standard szerint, hardver kódolás akár 70 Mbit/s-ig
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 112 mm |
| Szín | zöld |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Tápfeszültség, Adatátvitel, Hiba, Kapcsolat, Aktivitás |
| A csatornák száma | 2 |
| Potenciálmentes jelző érintkező | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| VPN - engedélyező gomb | |
| Csatlakozási mód | Csatlakoztatható és opcionális LED |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Intelligens tűzfallal és VPN-nel rendelkező router |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | HTTPS-támogatás szükséges |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Alapfunkciók | Intelligens tűzfallal és VPN-nel rendelkező router |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Biztonsági funkciók | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) VPN-ben | támogatott |
| VPN alagutak száma | 10 (10) |
| Hitelesítés | X.509v3 tanúsítványok RSA-val vagy PSK-val |
| Adatintegritás | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) támogatás | Szerver vagy Relay Agent |
| Szűrés | MAC- és IP-címek, portok, protokollok |
| Firewall adatáramlási sebesség | max. 210 Mbit/s (Router üzemmód, alapértelmezett tűzfalszabályok, kétirányú átbocsátóképessége) |
| max. 149 Mbit/s (Rejtett üzemmód, alapértelmezett tűzfalszabályok kétirányú átbocsátóképesség) | |
| Firewall szabályok | konfigurálható Stateful Inspection Firewall |
| Alapfunkciók | Intelligens tűzfallal és VPN-nel rendelkező router |
| Internet Protocol Security (IPsec) üzemmód | ESP alagút / ESP szállítás |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | a 802.2 protokoll szerint |
| Network Time Protocol (NTP) kliens | Ügyfél |
| Remote Syslog Logging | külső szerverre |
| Útvonal kijelölés | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
| Védelem a következők ellen: | IP-Spoofing, DoS- és Syn Flood Protection |
| Titkosítási eljárás | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Virtual Private Network (VPN) áramlási sebesség | max. 85 Mbit/s (Router üzemmód, VPN kétirányú átbocsátóképesség) |
| max. 58 Mbit/s (Rejtett üzemmód, VPN kétirányú átbocsátóképesség) | |
| Helyi diagnosztika | P1, P2 Tápfeszültség US1, US2 LED zöld |
| portonkét egy-egy LED Link aktív LED zöld | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,08 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 36 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Jellemző áramfelvétel | 170 mA |
| Funkció | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC (jellemzően) |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 170 mA (jellemzően) |
| Csatlakozási mód | RJ45, árnyékolt |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV kontaktkisülés, 8 kV légkisülés |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV tápkábel, 1kV adatkábel | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Állapotjelzés | LED-ek: P1, P2, Kiesés, Állapot, Hiba, LAN, WAN |
| Cikkszám | 2989611 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNN333 |
| GTIN | 4046356298957 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 329,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 250 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkábel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkábel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkábel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkábel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkábel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licensz 2701083
Az Ön előnyei
Központi menedzsmenteszköz
Maximális teljesítmény
Legnagyobb fokú biztonság
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51