Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés

Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés

Vezérlőspecifikus rendszerkábelezéseinket speciálisan a különböző vezérlők I/O moduljaira történő gyors és hibamentes csatlakoztatásra fejlesztettük ki. Az egyszerűen dugaszolható homlokadapterek, a rendszerkábelek és a kifejtőmodulok, különösen az új generációs VARIOFACE Front Connect, lehetővé teszik az akár 90 százalékos idő- és 60 százalékos helymegtakarítást a hagyományos megoldásokhoz képest. A VARIOFACE rendszerkábelezés minden bevett I/O rendszerhez kapható.

Go to Product Detail Page for item 1673247
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/6M/ETHA - Kábel
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/6M/ETHA - Kábel
1673247

Konfekcionált, árnyékolt, halogénmentes kerek kábel; vezérlő: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); 1. csatlakozás: D-SUB aljzatsáv (1x 37-pólusú) (csatlakoztatott pólusok: 20); 2. csatlakozás: D-SUB aljzatsáv (1x 37-pólusú) (csatlakoztatott pólusok: 20); kábelhossz: 6 m

Az Ön előnyei

  • Gyors és hibamentes csatlakoztatás a különböző automatizálási készülékek I/O részegységeire a vezérlőspecifikus rendszerkábelezésnek köszönhetően
  • A különböző funkciók (pl. relé, szilárdtest relé vagy átvezető dugaszcsatlakozó) nagy választéka
  • Egyedi kialakítás az egy-, két- vagy háromvezetős csatlakozástechnikájú interfészmodulok révén
  • Rugalmasság – összekötés direkt rugós, húzórugós vagy csavaros csatlakozástechnikával
  • Egyszerű tervezés a tervező keresztlista vagy az online kiválasztó segítségével
  • A rendszerkábelezés a COMPLETE line rendszer része
VARIOFACE rendszerkábelezés dugaszolható komponensekkel

VARIOFACE rendszerkábelezés dugaszolható komponensekkel

A vezérlőspecifikus rendszerkábelezés áttekintése

A VARIOFACE vezérlőspecifikus rendszerkábelezés a következő összetevőkből áll:

  1. __Homlokadapter: a homlokadapter úgy rendezi a jeleket, hogy nincs szükség az egyes erekkel történő költséges vezetékezésre. Egyszerűen rá kell dugni a vezérlő megfelelő I/O kártyájára. A következő vezérlőgyártókhoz kaphatók megoldások: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
  2. Rendszerkábel: az előre konfekcionált rendszerkábel vezeti a jeleket a vezérlőből a modulba. Különböző kivitelekben (hossz, pólusszám és árnyékolás) állnak rendelkezésre.
  3. Kifejtő modul: a kifejtő modul adja át a vezérlő- és terepi jeleket. Profitáljon itt is termékválasztékunk sokoldalúságából. A kifejtő modulok különböző csatlakozástechnikával, szélességgel és eltérő funkciókkal kaphatók.
Termékkép: rendszerkábelezés, kifejtőmodul

VARIOFACE Front Connect

A rendkívül kompakt kifejtőmodulok új generációja a Remote I/O rendszer és a terepi szint tökéletes kiegészítői. Innovatív kialakítás gondoskodik a gyors és hibamentes vezetékezésről, valamint a helymegtakarításról a kapcsolószekrényben. A VARIOFACE Front Connect nagy rugalmasságával és keskeny kialakításával optimálisan támogatja a decentralizált perifériát.

VARIOFACE Front Connect

Egy eres vezetékekből álló hagyományos kábelezés

Egy eres vezetékekből álló hagyományos kábelezés

Hagyományos vezetékezés egy eres vezetékekkel

A perifériák egy eres vezetékekkel történő vezetékezése sok időt igényel és hibaérzékeny.
Jellemzők:

  • Időigényes, mivel külön lépések szükségesek, mint a méretre vágás, csupaszolás, feliratozás, krimpelés és az erek elhelyezése
  • Minden különálló huzalcsatlakozás egy-egy lehetséges hibaforrás
  • A kábelkötegek áttekinthetetlenek
  • Fáradságos hibakeresés
  • Maximális rugalmasság az egy eres vezetékekkel
VARIOFACE rendszerkábelezés

VARIOFACE rendszerkábelezés

VARIOFACE rendszerkábelezés

A rendszerkábelezésnél jól összehangolt kábelezési koncepcióról van szó, ami a homlokadapterből, a rendszerkábelből és a modulból áll.
Jellemzők:

  • A dugaszolható komponensek gyors és hibamentes bekötést tesznek lehetővé
  • 90%-os időmegtakarítás a hagyományos egy eres vezetékekkel történő kábelezéshez képest
VARIOFACE – rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Vezérlők rendszerkábelezésének konfigurátora

Konfigurátor: VARIOFACE – rendszerkábelezés vezérlőkhöz

Konfigurálja saját egye plug and play megoldását. Az intuitív kezelőfelület és a 3D modellek lehetővé teszik a könnyű kezelhetőséget. Néhány kattintással kiválaszthatja a homlokadapterekből, rendszerkábelekből és jelátviteli modulokból álló megoldási összetevőit.

Moduláris relérendszer rendszercsatlakozással

Vezérlőspecifikus rendszerkábelezés PLC-V8 adapterrel

A rendszerkábel-adapterrel a relémodulok gyorsan és hibamentesen csatlakoztathatók a vezérlés szintjéhez. A megoldásokban egyesülnek a PLC-INTERFACE és a VARIOFACE rendszerkábelezés tulajdonságai. A moduláris felépítésű I/O egység a kapcsolási követelményeknek megfelelő, csatornaspecifikus beültetést tesz lehetővé.

A Remote I/O rendszerek tökéletes kiegészítője
VARIOFACE Front Connect

A rendkívül kompakt kifejtőmodulok új generációja a tökéletes kiegészítő
a Remote I/O rendszer és a terepi szint között. Az innovatív kialakítás gondoskodik
a gyors és hibamentes vezetékezésről, valamint a helymegtakarításról a kapcsolószekrényben.
A VARIOFACE Front Connect optimálisan támogatja a decentralizált perifériát, nagy
rugalmassággal és keskeny kialakítással.

Szórólap letöltése
VARIOFACE Front Connect és rendszerkábel termékválaszték - termékfénykép