Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PTMC 1,5/48-2 - Rendező sorkapocs
3270322

Rendező sorkapocs, 1 - 48 között feliratozva, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: Falra szerelhető, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: szürke/fehér

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Fali kivágásba szerelhető
Kiváló minőségű érintkezés a direkt rugós technológia révén, amely helyettesítheti a Wire-Wrap, TERMI-POINT stb. eljárásokat
Szerszám nélküli vezetékezés a legszűkebb helyen is a kis méreteknek köszönhetően
A kezelő- és csatlakozási pontok áttekinthető megjelenítése a függőleges vezeték-elrendezésnek köszönhetően