PLC-BSP-TTL/1
-
Relétalp
2982692
6,2 mm-es PLC alapkapocs TTL-jelhez, rugós csatlakozással, relé vagy félvezetőrelé nélkül, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség: TTL (5 V DC)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Reléfoglalat |
Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
Alkalmazás | TTL-jel a bemeneten |
Üzemmód | 100 % ED |
Bemeneti feszültség UN | 5 V DC (TTL) |
5 V DC (TTL) | |
Relébeültetés | |
Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 5 V DC |
Feszültségtartomány US-re vonatkozóan | 0,9 ... 1,2 |
Méretezési vezérlő tápáram IS | 41 mA |
Méretezési működtető feszültség UC | 5 V DC (TTL) |
Feszültségtartomány UC-re vonatkozóan | 0,9 ... 1,2 |
Méretezési működtető áram IC | 2,5 mA |
Jellemző mválaszidő | 4,5 ms |
Tipikus visszaejtési idő | 3,5 ms |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Túlfeszültség-védelem | |
Túlfeszültségkorlátozás | > 6,5 V |
Optocsatoló-beültetés | |
Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 5 V DC |
Feszültségtartomány US-re vonatkozóan | 0,9 ... 1,2 |
Méretezési vezérlő tápáram IS | 11,5 mA |
Méretezési működtető feszültség UC | 5 V DC (TTL) |
Méretezési működtető áram IC | 2,5 mA |
1-jel kapcsolási szintje („H”) (TTL-jel) | > 2 V DC |
0-jel kapcsolási szintje („L”) (TTL-jel) | < 0,8 V DC |
Jellemző mválaszidő | 35 µs |
Tipikus visszaejtési idő | 320 µs |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Túlfeszültség-védelem | |
Átviteli frekvencia | 1000 Hz |
Túlfeszültségkorlátozás | > 6,5 V |
Maximális kapcsolófeszültség | 48 V DC |
Minimális kapcsolófeszültség | 3 V DC |
Tartós határáram | 100 mA |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 1 V |
Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Túlfeszültség-védelem | |
Maximális kapcsolófeszültség | 33 V DC |
Minimális kapcsolófeszültség | 3 V DC |
Tartós határáram | 3 A |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | < 200 mV |
Maximális bekapcsolási áram | 15 A (10 ms) |
Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Túlfeszültség-védelem |
Bemeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Kimeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 94 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2982692 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6211 |
Termékkulcs | DK6211 |
GTIN | 4046356155229 |
Tömeg/db (csomagolással) | 28,14 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 26,55 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060935
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
Az Ön előnyei
6,2 mm-es beépítési szélesség
Csavaros és rugós csatlakozás
RTIII védettség
Biztonságos leválasztás az EN 50178 (VDE 0160) szerint
Állapotjelzés
Áthidalási lehetőségek
4 kVeff potenciálelválasztás a tekercs és az érintkező között
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51