PLC-BSP- 24DC/21HC
-
Relétalp
2912345
14 mm-es PLC-alapkapocs magas tartós áramhoz, rugós csatlakozással; relé, illetve szilárdtestrelé nélkül; NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető; 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Reléfoglalat |
Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
Alkalmazás | nagy tartós áramok |
A készlet tartalma: | 2912277 PLC-RSP- 24DC/21HC |
Üzemmód | 100 % ED |
Lehetséges kapcsolóelemek | Miniatűr relé, REL-MR-24DC/1IC/ACT; miniatűr optocsatoló, OPT-24DC/24DC/5, OPT-24DC/230AC/2 |
Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
Lehetséges kapcsolóelemek | Miniatűr relé, REL-MR-24DC/1IC/ACT; miniatűr optocsatoló, OPT-24DC/24DC/5, OPT-24DC/230AC/2 |
Bemeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Kimeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Szélesség | 14 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 94 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2912345 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6221 |
Termékkulcs | DK6221 |
GTIN | 4046356050753 |
Tömeg/db (csomagolással) | 51,98 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 50,3 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
Kompatibilis termékek
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060883
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
UC-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819194
-
UCT-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829144
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51