PLC-BSP- 24DC/21
-
Relétalp
2967219
6,2 mm-es PLC alapkapocs rugós csatlakozással, relé vagy félvezetőrelé nélkül, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Reléfoglalat |
Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
Alkalmazás | Univerzális |
A készlet tartalma: | 2966472 PLC-RSP- 24DC/21 |
2966540 PLC-RSP- 24DC/21AU | |
2967549 PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100 | |
2967471 PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2 | |
2967895 PLC-OSP- 24DC/230AC/ 1 | |
Üzemmód | 100 % ED |
Lehetséges kapcsolóelemek | Miniatűr relé, REL-MR-24DC/21AU, REL-MR-24DC/21; miniatűr optokoppler, OPT-24DC/24DC/2, OPT-24DC/24DC/100, OPT-24DC/230AC/1 |
Védőkapcsolás | üresjárati dióda, polaritásvédelmi dióda |
Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
Lehetséges kapcsolóelemek | Miniatűr relé, REL-MR-24DC/21AU, REL-MR-24DC/21; miniatűr optokoppler, OPT-24DC/24DC/2, OPT-24DC/24DC/100, OPT-24DC/230AC/1 |
Bemeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Kimeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Állapotjelzés | LED |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 94 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2967219 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6221 |
Termékkulcs | DK6221 |
GTIN | 4017918164294 |
Tömeg/db (csomagolással) | 26,31 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 24,64 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060935
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51