PLC-BSP-120UC/21HC
-
Relétalp
2912387
14 mm-es PLC-alapkapocs magas tartós áramhoz, rugós csatlakozással; relé, illetve szilárdtestrelé nélkül; NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető; 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 120 V AC/DC
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Terméktípus | Reléfoglalat |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | nagy tartós áramok |
| A készlet tartalma: | 2912316 PLC-RSP-120UC/21HC |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Bemeneti feszültség UN | 120 V AC/DC |
| Védőkapcsolás | Hidas egyenirányító |
| Bemeneti feszültség UN | 120 V AC/DC |
| Bemeneti oldal | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Kimeneti oldal | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Szélesség | 14 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2912387 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Termékkulcs | DK6221 |
| GTIN | 4046356050791 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 52,48 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 52 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060883
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51