UMK-16RM/KSR-G24/21/E/TVFKC
-
Relémodul
2908734
VARIOFACE kimeneti bővítőmodul, 16 kisméretű kapcsolórelével, egyenként 1 váltóérintkező, dugaszolt, 24 V DC-hez (relével)
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Mechanikus élettartam | kb. 3x 107 kapcsolási ütem |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Szigetelés | Megerősített szigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Névleges szigetelési feszültség | 260 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Névleges szigetelési feszültség | 260 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,9 ... 1,1 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 18 mA |
| Jellemző mválaszidő | 8 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 12 ms |
| Védőkapcsolás | üresjárat, polaritásvédelem; üresjárati dióda, polaritásvédelmi dióda |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Állapotjelző/csatorna | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | Egyszeres kontaktus, 1 váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | AgNi (90/10) aranyozva |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 12 V AC/DC (10 mA) |
| Tartós határáram | 5 A |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA (12 V AC/DC) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 120 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 50 W (110 V DC) | |
| 80 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Lapos szalagkábel-csatlakozó, IEC 60603-13 szerint |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 20 |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Szélesség | 259 mm |
| Magasság | 77 mm |
| Mélység | 59 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2908734 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK2A9A |
| Termékkulcs | DK2A9A |
| GTIN | 4055626324500 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 650 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51