PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 - Relémodul
2834685

Kompletten szerelt relémodulok rugós csatlakozással, melyek a következőkből állnak: reléaljzat, dugaszolható ipari relé integrált LED-del, szabadonfutó dióda, kézi működtetésű vizsgálógomb és relétartó kengyel. Bemeneti feszültség: 24 V DC, 2 váltóérintkező, 10 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Relé rögzíthető kézi működtetéssel és állapotjelző LED-del
A DC típusok beépített szabadonfutó diódával rendelkeznek
Logikus érintkezőelrendezés az 1- / 3-emeletes reléfoglalatoknak köszönhetően
4 váltóérintkező-típus többrétegű aranyozott érintkezőkkel
Mechanikus kapcsolóállás-jelzés