PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21 - Relémodul
2834643

Előre szerelt relémodulok csavaros csatlakozással, melyek a következőkből állnak: reléaljzat, ipari relé integrált LED-del, szabadonfutó dióda, kézi működtetésű vizsgálógomb és tartókengyel. Bemeneti feszültség: 24 V DC, 2 váltóérintkező, 10 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A DC típusok beépített szabadonfutó diódával rendelkeznek
Relé rögzíthető kézi működtetéssel és állapotjelző LED-del
Logikus érintkezőelrendezés az 1- / 3-emeletes reléfoglalatoknak köszönhetően
Mechanikus kapcsolóállás-jelzés
4 váltóérintkező-típus többrétegű aranyozott érintkezőkkel