PLC-RSP- 24UC/21-21
-
Relémodul
2912510
PLC relé, rugós csatlakozású PLC-BSP.../21-21 alapkapocsból és teljesítmény-érintkezős dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre való szereléshez, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V AC/DC
Termékrészletek
| Terméktípus | Relémodul |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | Univerzális |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 3x 107 kapcsolási ütem |
| Szigetelési tulajdonságok: Szabványok / rendelkezések | |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás: vezérlőoldal / érintkezőoldal |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 12.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,42 W |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V AC/DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 20,2 V AC/DC ... 33,6 V AC/DC |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 17,5 mA |
| Jellemző mválaszidő | 8 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 10 ms |
| Védőkapcsolás | Híd-egyenirányító; Hidas egyenirányító |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgNi |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC (Szomszédos modulok azonos kapcsai közötti 250 V feletti feszültségnél (L1, L2, L3) be kell ültetni a PLC-ATP elválasztó lapot. A potenciál-áthidalást ekkor FBST 8-PLC... vagy ...FBST 500... biztosítja) |
| Minimális kapcsolófeszültség | 5 V AC/DC (10 mA esetén) |
| Tartós határáram | 6 A |
| Maximális bekapcsolási áram | 15 A (300 ms) |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA (5 V-nál) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 140 W (24 V DC mellett) |
| 85 W (48 V DC mellett) | |
| 60 W (60 V DC mellett) | |
| 44 W (110 V DC mellett) | |
| 60 W (220 V DC mellett) | |
| 1500 VA (250 V AC-n) | |
| Kapcsolási képesség | 2 A (24 V, DC13 esetén) |
| 3 A (24 V, AC15 esetén) | |
| 3 A (120 V, AC15 esetén) | |
| 0,2 A (250 V, DC13 esetén) | |
| 3 A (250 V, AC15 esetén) | |
| Gerjesztőoldal | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Érintkezőoldal | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Szélesség | 14 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Relé) | RT III (Relé) |
| Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2912510 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK622C |
| Termékkulcs | DK622C |
| GTIN | 4046356050920 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 63,39 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 61,55 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060883
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
UC-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819194
-
UCT-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829144
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Egyes relé 2961192
Az Ön előnyei
Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű relé
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Funkcionális dugaszolható áthidalók
Beépített bemeneti és zavarszűrő kapcsolás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51