PLC-RSP-120UC/21 C1D2
-
Relémodul
5603683
Kalapsínre szerelhető rugós csatlakozású alapkapocsból és nagy teljesítményű érintkezős, dugaszolható miniatűr reléből álló PLC-INTERFACE, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 120 V AC/110 V DC, UL/cUL: használata a Class I, Div. 2 EX-zónákban megengedett
Termékrészletek
Terméktípus | Relémodul |
Alkalmazás | I. osztály, 2-es divízió |
Üzemmód | 100 % ED |
Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
Szigetelési tulajdonságok: Szabványok / rendelkezések | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 12.09.2025 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,18 W |
Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kV AC (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
Gerjesztőoldal | |
Bemeneti feszültség UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Bemeneti feszültségtartomány | 93,6 V AC/DC ... 168 V AC/DC |
A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 3,5 mA (UN = 120 V AC mellett) |
3 mA (UN = 110 V DC mellett) | |
Jellemző mválaszidő | 6 ms |
Tipikus visszaejtési idő | 15 ms |
Védőkapcsolás | Híd-egyenirányító; Hidas egyenirányító |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
Érintkező anyaga | AgSnO |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC (Szomszédos modulok azonos kapcsai közötti 250 V feletti feszültségnél (L1, L2, L3) be kell ültetni a PLC-ATP elválasztó lapot. A potenciál-áthidalást ekkor FBST 8-PLC... vagy ...FBST 500... biztosítja) |
Minimális kapcsolófeszültség | 5 V (100 mA esetén) |
Tartós határáram | 6 A |
Maximális bekapcsolási áram | 10 A (4 s) |
Kapcsolóáram minimum | 10 mA (12 V esetén) |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 140 W (24 V DC mellett) |
20 W |
Gerjesztőoldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M 3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Érintkezőoldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M 3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 94 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
UL, USA | |
Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
UL, Kanada | |
Jelölések | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | IEC 60664 |
EN 50178 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 5603683 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6221 |
Termékkulcs | DK6221 |
GTIN | 4046356687409 |
Tömeg/db (csomagolással) | 33,33 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 33,33 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060935
-
REL-MR- 60DC/21 - Egyes relé 2961118
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
REL-MR- 60DC/21 - Egyes relé 2961118
Az Ön előnyei
Keskeny kivitel
V8-as adapterrel hatékonyan a rendszerkábelezéshez csatlakoztatható
RT-III tömítettségű relé
DIN EN 50178 szabvány szerinti biztonsági leválasztás a tekercs és az érintkező között
Funkcionális dugaszolható áthidalók
Beépített bemeneti és zavarszűrő kapcsolás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51