PLC-RSC- 5DC/1/SSI
-
Relémodul
1094759
PLC-INTERFACE, amely a következőket tartalmazza: alapkapocs csavaros csatlakozással, dugaszolható miniatűr relével, belső erősítő és megfelelő segéd-tápellátás a gyenge jelforrásokhoz, 1 záróérintkező, névleges bemeneti feszültség 5 V DC
Termékrészletek
Terméktípus | Relémodul |
Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
Alkalmazás | gyenge jelforrások |
Üzemmód | 100 % ED |
Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 21.03.2025 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,22 W |
Szigetelési tulajdonságok: Tekercs/érintkező | |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
Méretezési lökőfeszültség-állóság | 6 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Tápellátás | |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC (Us) |
Feszültségtartomány US-re vonatkozóan | 0,8 ... 1,2 |
Bemeneti áram | 9 mA |
Gerjesztőoldal | |
Bemeneti feszültség UN | 5 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 4,5 V DC ... 6 V DC (20 °C) |
Névleges feszültség (felhelyezett elektromechanikus relé) | 24 V DC |
A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
Hajtás (pólusok) | pólusos |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 1 mA |
Jellemző mválaszidő | 5 ms |
Tipikus visszaejtési idő | 7 ms |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
Túlfeszültség-védelem | |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
Érintkezőtípus | Nagyteljesítményű érintkező |
Érintkező anyaga | AgSnO |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
Minimális kapcsolófeszültség | 12 V AC/DC |
Tartós határáram | 6 A |
Maximális bekapcsolási áram | 10 A (4 s) |
Kapcsolóáram minimum | 10 mA |
Rövidzárlati áram | 200 A (feltételes zárlati áram) |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 140 W (24 V DC mellett) |
20 W (48 V DC mellett) | |
18 W (60 V DC mellett) | |
23 W (110 V DC mellett) | |
40 W (220 V DC mellett) | |
1500 VA (250 V AC-n) | |
Minimális kapcsolási teljesítmény | 120 mW |
Kimeneti biztosító | 4 A gL/gK NEOZED |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Ezeket a kapcsokat általában meg kell támasztani a vezetékcsatlakozásnál (egyik kézzel megfogni, a házon megtámasztani)) |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 80 mm |
Mélység | 94 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
Hajógyártási engedély | |
Tanúsítvány | TAE0000196 |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Hajógyártási adatok | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Rezgés | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 1094759 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6226 |
Termékkulcs | DK6226 |
GTIN | 4055626918891 |
Tömeg/db (csomagolással) | 36,17 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 32,12 g |
Vámtarifaszám | 85364190 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | e4c5f1dc-be58-47c8-a28d-10b5e07dceaf |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
REL-MR- 24DC/21 - Egyes relé 2961105
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51