PLC-RSC-120UC/ 1/SEN - Relémodul
2966249

PLC-INTERFACE beviteli funkciókhoz, amely csavaros csatlakozású PLC-BSC.../SEN alapkapocsból és teljesítmény-érintkezős dugaszolható miniatűr reléből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 120 V AC/ 110 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek