Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW - Relémodul
2900351

PLC-INTERFACE vasúti alkalmazásokhoz, amely direkt rugós csatlakozású alapkapocsból és többrétegű aranyozott érintkezős dugaszolható miniatűr reléből áll, tartomány: 0,7 x UN - 1,25 x UN, hőmérsékleti osztály TX: -40 °C ... +70 °C, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség 110 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A relé optimális működése a széles tartományban működő elektronikának köszönhetően
EN 50155 szabvány szerinti rázás- és ütésállóság
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
EN 50155 szabvány szerinti tanúsítással rendelkezik
Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +70 °C között (rövid ideig 85 °C)
Bemeneti feszültségtartomány 0,7 - 1,25 x UN (rövid időre 1,4 x UN)