EMG 45-REL/IR-W230/HWR
-
Relémodul
2952185
Relémodul, fixen beforrasztott ipari relével, érintkező: 2 váltóérintkező, gyűjtő-hibajelzéshez, P pólusú bemeneti diódaráccsal (6 db 1N4007 dióda) és a tekerccsel párhuzamos kondenzátorral, valamint egy gyűjtő-fényjelzéssel, bemeneti feszültség 230 V AC
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | Telepítéskor a rendszert fázishelyesen kell bekötni. |
| Terméktípus | Relémodul |
| Termékcsalád | EMG |
| Alkalmazás | Zavarjelző rendszer |
| Mechanikus élettartam | > 107 ciklus |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 12.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,68 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 2 kV AC (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Dióda | |
| A bemenet leírása | 6 dióda, P-pólusú, |
| Diódatípus | 1 N 4007 |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 250 V AC |
| csúcsfeszültség diódánként | 1300 V |
| záróáram diódánként | 30 µA |
| nyitóirányú feszültség diódánként | kb. 0,8 V |
| nyitóirányú áram diódánként | 0,7 A (egyes terhelésnél) |
| 0,2 A (egyidejű terhelésnél) | |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 230 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 207 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | kb. 16 mA |
| Jellemző mválaszidő | 5 ms ... 15 ms |
| Jellemző visszaejtési időtartomány | 15 ms ... 25 ms |
| Védőkapcsolás | Leválasztó-diódák; Leválasztó-diódák |
| Kondenzátor; Kondenzátor | |
| Üzemi feszültség kijelző | piros LED |
| Tekercsellenállás | 19,5 kΩ |
| Névleges teljesítményfelvétel | kb. 1 VA |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgNi |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
| 110 V DC | |
| Tartós határáram | 3 A |
| Maximális bekapcsolási áram | 5 A |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 750 VA |
| Gerjesztőoldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Érintkezőoldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Mélység | 82,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Szabványok/előírások | DIN VDE 0110b, C méret, 250 V AC-hoz |
| DIN EN 50178/VDE 0160 (vonatkozó részeiben) |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2952185 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK61C2 |
| Termékkulcs | DK61C2 |
| GTIN | 4017918084356 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 125,66 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 125,66 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | edf1611c-279e-4c21-91ce-6c40d6348b8c |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51