EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 - Hibrid relé
2952350

Relémodul, teljesítmény-érintkezős mikrorelével, beépített NPN-tranzisztoros vezérléssel, kis vezérlőáramokhoz, érintkező (AgNi): közepes és nagy teljesítményekhez, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Alacsony vezérlőáram (B kapocs), típusfüggően 0,5 mA-től
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Beépített bemeneti és zavarszűrő kapcsolás
Típusfüggően pozitív vagy negatív vezérlőáram