EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12
-
Hibrid relé
2952363
Relémodul, teljesítmény-érintkezős mikrorelével, beépített NPN-tranzisztoros vezérléssel, kis vezérlőáramokhoz, érintkező (AgNi): közepes és nagy teljesítményekhez, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 12 V DC
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Alacsony vezérlőáram (B kapocs), típusfüggően 0,5 mA-től
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Beépített bemeneti és zavarszűrő kapcsolás
Típusfüggően pozitív vagy negatív vezérlőáram