EMG 17-REL/SG-B 24/21/P
-
Relémodul
2956411
Relémodul, beforrasztott kis méretű remanencia-kapcsolórelékkel felszerelve, plusz-kapcsoló diódakapcsolással, érintkezők (AgSnO): széles teljesítménytartományhoz, 1 váltóérintkező, 24 V DC bemeneti feszültség
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Terméktípus | Relémodul |
| Termékcsalád | EMG |
| Alkalmazás | Univerzális |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás, megerősített szigetelés: |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 12.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,19 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 4 kV |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | bistabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | típ. 8 mA |
| Jellemző mválaszidő | 5 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 5 ms |
| Impulzusidő-tartomány | 30 ms ... 5 s |
| Tekercsfeszültség | 24 V DC |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda; Szabadonfutó dióda |
| Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda | |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgSnO |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 5 V (100 mA esetén) |
| 24 V (1 mA esetén) | |
| Tartós határáram | 6 A |
| Maximális bekapcsolási áram | 8 A |
| Kapcsolóáram minimum | 1 mA (24 V-on) |
| 100 mA (5 V-nál) | |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 144 W (24 V DC mellett) |
| 43 W (48 V DC mellett) | |
| 42 W (60 V DC mellett) | |
| 55 W (110 V DC mellett) | |
| 100 W (220 V DC mellett) | |
| 1500 VA (250 V AC-n) | |
| Kapcsolás: sérült aranyréteg mellett | |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Tartós határáram | 5 A |
| Maximális bekapcsolási áram | 6 A |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 120 W (24 V DC mellett) |
| 40 W (48 V DC mellett) | |
| 35 W (60 V DC mellett) | |
| 30 W (110 V DC mellett) | |
| 55 W (220 V DC mellett) | |
| 1250 VA (250 V AC-n) | |
| Gerjesztőoldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Érintkezőoldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Mélység | 62,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2956411 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK61C2 |
| Termékkulcs | DK61C2 |
| GTIN | 4017918085773 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 47,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 46,84 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | d4726098-5857-4c1f-a1f7-eb29c98495bf |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,409 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51