EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LC
-
Relémodul
2940430
Relémodul, fixen beforrasztott teljesítmény-érintkezős mikrorelével, érintkező (AgNi): közepes és nagy terhelésekhez, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség 230 V AC
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Kizárólag váltófeszültségű kivitelben kapható. |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | EMG |
| Alkalmazás | Univerzális |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 5x 107 kapcsolási ütem |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Biztonságos leválasztás, megerősített szigetelés és 6 kV a bemeneti áramkör és a kimeneti érintkező áramutak között | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok: Átütési távolságok és kúszóáramutak a bemeneti és az érintkező áramkör (vagy a kimeneti érintkező áramkör) között | |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás, megerősített szigetelés: |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 12.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,92 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kV AC (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Vizsgálófeszültség (Érintkező/érintkező) | 1 kV AC (50 Hz, 1 perc, váltóérintkező/váltóérintkező) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 260 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 2,3 kV |
| Átütési távolságok és kúszóáramutak a bemeneti és az érintkező áramkör (vagy a kimeneti érintkező áramkör) között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 260 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 230 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 184 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 4 mA |
| Jellemző mválaszidő | 7 ms |
| 3 ms ... 12 ms | |
| Tipikus visszaejtési idő | 3 ms |
| Jellemző visszaejtési időtartomány | 2 ms ... 9 ms |
| Üzemi feszültség kijelző | parázsfénylámpa |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgNi |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Tartós határáram | 5 A |
| Maximális bekapcsolási áram | 6 A |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 120 W (24 V DC mellett) |
| 95 W (48 V DC mellett) | |
| 60 W (60 V DC mellett) | |
| 40 W (110 V DC mellett) | |
| 55 W (220 V DC mellett) | |
| 1250 VA (250 V AC-n) | |
| Gerjesztőoldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Érintkezőoldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 75 mm |
| Mélység | 62,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664-1 |
| Átütési távolságok és kúszóáramutak a bemeneti és az érintkező áramkör (vagy a kimeneti érintkező áramkör) között | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664-1 |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | EN 61810-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2940430 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK61C2 |
| Termékkulcs | DK61C2 |
| GTIN | 4017918080105 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 56,69 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 50,3 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3c85c641-3ff0-4837-b26d-3a38d1e61653 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,257 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
Beépített bemeneti és zavarszűrő kapcsolás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51