EMG 10-REL/KSR-120/ 1-LC AU
-
Relémodul
2964461
jelfogó modul, fixen beforrasztott kiskapcsoló jelfogóval, aranyozott érintkező kis teljesítményre, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség 120 V AC/DC
Termékrészletek
Terméktípus | Relémodul |
Termékcsalád | EMG |
Alkalmazás | Univerzális |
Üzemmód | 100 % ED |
Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 12.09.2025 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,6 W |
Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kV AC (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
Névleges szigetelési feszültség | 260 V AC |
Méretezési lökőfeszültség | 4 kV |
Gerjesztőoldal | |
Bemeneti feszültség UN | 120 V AC/DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 96 V AC/DC ... 132 V AC/DC (20 °C) |
A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
Hajtás (pólusok) | pólusos |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 5 mA |
Jellemző mválaszidő | 7 ms |
Tipikus visszaejtési idő | 11 ms |
Védőkapcsolás | Híd-egyenirányító; Hidas egyenirányító |
Túlfeszültség-védelem; Varisztor | |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
Kapcsoló-érintkező fajtája | Kettős érintkező |
Érintkező anyaga | AgPd60, keményaranyozott |
Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC |
36 V DC | |
Minimális kapcsolófeszültség | 100 µV |
Tartós határáram | 0,5 A |
Maximális bekapcsolási áram | 0,2 A |
Kapcsolóáram minimum | 20 µA |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 5 W (24 V DC mellett) |
Kapcsolás: sérült aranyréteg mellett | |
Megjegyzés | sérült aranybevonat esetén a következő értékek érvényesek |
Maximális kapcsolófeszültség | 125 V AC |
Tartós határáram | 2 A |
Maximális bekapcsolási áram | 2 A |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 29 W (24 V DC mellett) |
29 W (48 V DC mellett) | |
29 W (60 V DC mellett) |
Gerjesztőoldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Érintkezőoldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Szélesség | 10,6 mm |
Magasság | 75 mm |
Mélység | 53,5 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 40 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Szabványok/előírások | IEC 60664 |
EN 50178 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2964461 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | DK61C2 |
Termékkulcs | DK61C2 |
GTIN | 4017918125134 |
Tömeg/db (csomagolással) | 37,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 37,6 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Beépített bemeneti és zavarszűrő kapcsolás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51