DEK-REL-G24/21 - Relémodul
2964500

jelfogó kapocs, fixen beforrasztott miniatűr teljesítmény-jelfogóval, érintkezők (AgSnO): közepes és nagy teljesítményre, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 24 V DC, NS 35/7,5 alapsínre szereléshez, kapocsszélesség: 6,2 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Alacsony vezetékezési igény az EB-DIK behelyezhető átkötőhidaknak köszönhetően
Mindössze 6,2 mm széles
Kadmiummentes reléérintkezők
Alacsony raktározási igény, mert váltó-, záró- vagy nyitóérintkezőkénti bekötés is lehetséges
Nagy kapcsolt teljesítmény: 250 V AC / 6 A
Biztonságos leválasztás a DIN EN 50178 (VDE 0160) szabvány szerint
IP67-es védettségű reléház
Fényjelzés a kapcsolási állapot jelzésére
Galvanikus leválasztás a be- és a kimenet között: 4 kV