A TRIO DIODE a TRIO POWER termékcsalád kalapsínre szerelhető redundanciamodulja.
A redundanciamodul segítségével a kimeneti oldalon a teljesítmény növelésére vagy a redundancia miatt párhuzamosan kapcsolt azonos típusú két tápegység teljes mértékben elválasztható egymástól.
Redundáns rendszereket olyan berendezésekben alkalmaznak, amelyek különösen magas követelményeket támasztanak az üzembiztonsággal szemben. Az ezekben részt vevő tápegységeket úgy méretezik, hogy egy tápegység egyedül is fedezni tudja az összes fogyasztó teljes áramigényét. Mindeközben a tápellátás redundáns felépítésének köszönhetően biztosítva van a berendezés tartós rendelkezésre állása.
Ha egy készülék esetében belső hiba keletkezik, vagy a bemeneti oldali hálózati feszültségellátás kiesik, akkor a második készülék automatikusan és megszakításmentesen átveszi a fogyasztók teljes áramellátását. A potenciálfüggetlen jelérintkező és a LED azonnal jelzi a redundancia kiesését.
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
-
Redundanciamodul
2866527
Redundanciamodul funkciófelügyelettel, 48 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Termékrészletek
| DC üzemeltetés | |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 48 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 30 V DC ... 56 V DC |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Polaritástévesztés elleni védelem | van, < 60 V |
| Névleges bemeneti áram (IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| Max. áram Imax | 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| Tranziens túlfeszültség elleni védelem | Varisztor |
| Feszültségesés a bemeneten/kimeneten | kb. 0,65 V |
| Hatásfok | > 97 % |
| Névleges kimeneti feszültség | UIn - 0,65 V |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 20 A (Teljesítménynövekedés) |
| 10 A (Redundancia) | |
| Csökkenés (derating) | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 7 W (IKI = 10 A) |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 14 W (IKI = 20 A) |
| Széria-kapcsolhatóság | nem |
| Jel: Redundancy OK potenciálfüggetlen | |
| A kimenet leírása | Az érintkező bezár UIN1 & UIN2 > 28 V esetén |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC/DC |
| Maximális bekapcsolási áram | ≤ 100 mA (rövidzárálló) |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| Csavarmenet | M2,5 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,4 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,5 Nm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
| Csupaszolási hossz | 14 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Jel | |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
| Csavarmenet | M2,5 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,4 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,5 Nm |
| Jelzésmódok | LED |
| Reléérintkező | |
| Jelkimenet: Redundancy OK potenciálfüggetlen | |
| Állapotjelzés | Redundancy OK LED |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | UIN1& UIN2 > 28 V: a LED zölden világít |
| Szigetelési feszültség bemenet, kimenet/készülékház | 500 V |
| Terméktípus | Redundanciamodul |
| Termékcsalád | TRIO DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 10000000 h (40 °C) |
| LED | igen |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szélesség | 32 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 115 mm |
| Osztásegység | 1,8 TE |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Tokozat anyaga | Fém |
| Készülékház anyaga | Horganyzott acéllemez |
| A készülékház kivitele | Horganyzott acéllemez |
| Az oldalelemek kivitele | alumínium |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C csökkenés: 2,5%/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 15g tengelyenként, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitudó ±2,5 mm |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. | |
| Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Szabvány - védelem a veszélyes testáram ellen, a biztonságos leválasztás alapkövetelménye villamos alkatrészekben | EN 50178 |
| Szabvány - biztonsági kisfeszültség | IEC 60950-1 (SELV) és EN 60204-1 (PELV) |
| Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
| UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| SIL IEC 61508 szerint | 0 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 2 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 3 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) | |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Cikkszám | 2866527 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMRT44 |
| Termékkulcs | CMRT44 |
| GTIN | 4046356562973 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 516,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 370 g |
| Vámtarifaszám | 85049090 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b5e1fe4-dc0e-46f0-b276-074e8f45352c |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 11,777 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Energiamegtakarítás
A redundancia állandó felügyelete
Átfogó redundancia egészen a fogyasztóig
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51