QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Redundanciamodul
2320160

48 V DC/2x20 A-es vagy 1x40 A-es kalapsínre szerelhető diódamodul, egységes redundancia egészen a fogyasztóig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hajlékony
Robusztus kialakítás
Átfogó redundancia egészen a fogyasztóig

Gyakran ismételt kérdések


Ez a modul alkalmas tápegységek soros csatlakoztatására is?

Nem, a QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 soros kapcsolásban is használható tápellátásra. A helyes kábelezés megvédheti a tápellátásokat a kritikus feszültségektől a bekapcsolás és kikapcsolás pillanataiban, különösen kapacitív terhelések esetén.
MEGJE... Bővebben

Nem, a QUINT-DIODE/48DC/2X20/1X40 soros kapcsolásban is használható tápellátásra. A helyes kábelezés megvédheti a tápellátásokat a kritikus feszültségektől a bekapcsolás és kikapcsolás pillanataiban, különösen kapacitív terhelések esetén.
MEGJEGYZÉS:
Mivel a „-” nincs csatlakoztatva a soros kapcsolás védelmére, ez a készülék nem a specifikációjának megfelelően működik.

Kevesebb

Használható-e a cikk 110 V-os tápegységek leválasztására is?

A beépített tranziens túlfeszültségvédelem megakadályozza a 110 V-os feszültséggel való használatot. A diódákat azonban 150 V-ig tervezték. Ha a "-" nincs csatlakoztatva, és a modul mellett van elvezetve, a 110 V-os tápegységek is szétválaszthatók eg... Bővebben

A beépített tranziens túlfeszültségvédelem megakadályozza a 110 V-os feszültséggel való használatot. A diódákat azonban 150 V-ig tervezték. Ha a "-" nincs csatlakoztatva, és a modul mellett van elvezetve, a 110 V-os tápegységek is szétválaszthatók egymástól.
MEGJEGYZÉS:
Mivel a "-" nem csatlakoztatható 110 V-os feszültséggel való használathoz, ez a készülék ebben a kapcsolásban nem a specifikációjának megfelelően működik.

Kevesebb