Egyirányú, vezeték nélküli, 2400 MHz-es átviteli rendszer, egy analóg szenzorjel (4...20mA) 0., 1., 2. ex-területről történő átviteléhez a biztonságos tartományba, ill. a 2. ex-tartományban telepített vevőhöz. Az adó oldali készülékek egy ex-készülékházban vannak felszerelve és közvetlenül az 1. tartományba telepíthetők.
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX
-
Rádiós modul
2917081
Egyirányú, vezeték nélküli, 2400 MHz-es átviteli rendszer, egy analóg szenzorjel (4...20 mA) átviteléhez. Az adó telepítése az 1-es Ex tartományban.
Termékrészletek
| Tápellátás Vevő | |
| Tápfeszültség | 24 V DC -50 % / +25 % (UB mellett) |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 54 mA |
| Maximális áramfelvétel | 120 mA |
| Tápellátás Adó | |
| Tápfeszültség | 230 V AC |
| Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
| Jellemző áramfelvétel | 230 V AC-n |
| Maximális áramfelvétel | 230 V AC-n |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Árambemenet, gyújtószikramentes |
| Bemenő áramjel | 4 mA ... 20 mA |
| Analóg | |
| Kimenet megnevezése | Áramkimenet |
| Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | 700 Ω (UB = 24 V mellett, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Csavarmenet | M3 |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Rádió | |
| Irány | egyirányú |
| Rádió | |
| Irány | egyirányú |
| Frekvenciatartomány | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Csatornatávolság | 100 kHz |
| Csatornacsoportok száma | 9 |
| Csoportonkénti csatornaszám | 63 |
| Adóteljesítmény | 10 mW |
| Wireless | |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| Szélesség | 236,5 mm |
| Magasság | 172 mm |
| Mélység | 371,5 mm |
| Anyag (Ház) | Alumínium |
| Poliamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| IP20 | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| -4 °F ... 122 °F | |
| -20 °C ... 65 °C | |
| -13 °F ... 176 °F | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Jelölések | II 2 (1) G Ex de ib [ia] IIC T4 |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 1999/5/EK R&TTE irányelvek szerint |
| Cikkszám | 2917081 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC652 |
| GTIN | 4046356319805 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 444,44 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 444,44 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenna 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennakábel 2867694
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Viharvédő szalag 2885812
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2818876
Az Ön előnyei
Megbízható vezeték nélküli rádiós technológia frekvenciaugrásos eljárással
Paraméterezés vagy programozás nem szükséges
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51