RAD-ISM-2400-PIPE-TX-ME-RX-UD
-
Rádiós modul
2885854
Egyirányú, vezeték nélküli, 2400-MHz-es átviteli rendszer, 12...30 V DC vagy 85...250 V AC tápfeszültségű Outdoor adóból (Transmitter, Tx), egy kalapsínre szerelhető 12...30 V DC tápfeszültségű vevőből (Receiver, Rx), és antennákból áll
Termékrészletek
| Tápellátás Vevő | |
| Tápfeszültség | 24 V DC -50 % / +25 % (UB mellett) |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 54 mA |
| Maximális áramfelvétel | 120 mA |
| Tápellátás Adó | |
| Tápfeszültség | 24 V DC -75 % / +25 % |
| 230 V AC | |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| Jellemző áramfelvétel | 50 mA |
| Maximális áramfelvétel | 65 mA (24 V DC mellett) |
| Digitális | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| "0"-jel feszültség kapcsolási küszöb | max. 1,5 V DC |
| "1"-jel feszültség kapcsolási küszöb | min. 5 V DC |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Árambemenet (analóg bemenet) |
| Bemenő áramjel | 4 mA ... 20 mA |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | < 170 Ω |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Feszültségbemenet (digitális bemenet) |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | 2x relékimenet + 1 x RF vonal |
| Érintkező kivitele | 3 potenciálmentes váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | Ag, aranyozott |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC/DC |
| Tartós határáram | 0,5 A |
| Elektromos élettartam | 8x 105 kapcsolási ütem 0,5 A kapcsolási áramon |
| Mechanikus élettartam | 1x 107 |
| Analóg | |
| Kimenet megnevezése | Áramkimenet |
| Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | 700 Ω (UB = 24 V mellett, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Csavarmenet | M3 |
| M12 dugasz | |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás (M12) |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 0,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 26 |
| Rádió | |
| Irány | egyirányú |
| Rádió | |
| Irány | egyirányú |
| Frekvenciatartomány | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Csatornatávolság | 100 kHz |
| Csatornacsoportok száma | 9 |
| Csoportonkénti csatornaszám | 63 |
| Adóteljesítmény | 10 mW |
| Wireless | |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| Szélesség | 92 mm |
| Magasság | 98 mm |
| Mélység | 340 mm |
| Anyag (Ház) | Poliamid |
| Alumínium | |
| PBT |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP20 | |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Vevő) | -20 °C ... 65 °C |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -4 °F ... 149 °F |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Adó) | -20 °C ... 65 °C |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -4 °F ... 149 °F |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex nL IIC T4 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 1999/5/EK R&TTE irányelvek szerint |
| Cikkszám | 2885854 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Termékkulcs | DNC652 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 959,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 959,1 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Megbízható vezeték nélküli rádiós technológia frekvenciaugrásos eljárással
Paraméterezés vagy programozás nem szükséges
Nem engedélyköteles 2,4 GHz-es ISM sáv
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51