RAD-ISM-2400-ME-TX-PIPE-RX-UD
-
Rádiós modul
2885896
Egyirányú, vezeték nélküli, 2400-MHz-es átviteli rendszer, kalapsínre szerelhető 12...30 V DC tápfeszültségű adóból (Transmitter, Tx), egy 12...30 V DC, vagy 85...250 V AC tápfeszültségű Outdoor vevőből (Receiver, Rx), és antennákból áll
Termékrészletek
Terméktípus | Rádiós modul |
Tápellátás Vevő | |
Tápfeszültség | 24 V DC -50 % / +25 % (UB mellett) |
230 V AC | |
Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
85 V AC ... 250 V AC | |
Jellemző áramfelvétel | 115 mA |
Maximális áramfelvétel | 145 mA (24 V DC mellett) |
Tápellátás Adó | |
Tápfeszültség | 24 V DC -50 % / +25 % |
Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
Jellemző áramfelvétel | 35 mA |
Maximális áramfelvétel | 45 mA |
Digitális | |
Bemeneti feszültségtartomány | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
"0"-jel feszültség kapcsolási küszöb | max. 1,5 V DC |
"1"-jel feszültség kapcsolási küszöb | min. 5 V DC |
Analóg | |
A bemenet leírása | Árambemenet (analóg bemenet) |
Bemenő áramjel | 4 mA ... 20 mA |
Bemeneti ellenállás árambemenet | < 170 Ω |
Analóg | |
A bemenet leírása | Feszültségbemenet (digitális bemenet) |
Digitális | |
Kimenet megnevezése | 2x relékimenet + 1 x RF vonal |
Érintkező kivitele | 3 potenciálmentes váltóérintkező |
Érintkező anyaga | Ag, aranyozott |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
Tartós határáram | 0,5 A |
Elektromos élettartam | 8x 105 kapcsolási ütem 0,5 A kapcsolási áramon |
Mechanikus élettartam | 1x 107 |
Analóg | |
Kimenet megnevezése | Áramkimenet |
Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | 700 Ω (UB = 24 V mellett, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Csavarmenet | M3 |
M12 dugasz | |
Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás (M12) |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 0,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 26 |
Rádió | |
Irány | egyirányú |
Rádió | |
Irány | egyirányú |
Frekvenciatartomány | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
Csatornatávolság | 100 kHz |
Csatornacsoportok száma | 9 |
Csoportonkénti csatornaszám | 63 |
Adóteljesítmény | 10 mW |
Wireless | |
Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
Szélesség | 17,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 11,5 mm |
Anyag (Ház) | Poliamid |
Alumínium | |
PBT |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
IP65 | |
Védettség | IP65 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Adó) | -20 °C ... 65 °C |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -4 °F ... 149 °F |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Vevő) | -20 °C ... 65 °C |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -4 °F ... 149 °F |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
ATEX | |
Jelölések | II 3 G Ex nL IIC T4 |
Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
IECEx | |
Jelölések | Ex nL IIC T4 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 1999/5/EK R&TTE irányelvek szerint |
Cikkszám | 2885896 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | DNC652 |
Tömeg/db (csomagolással) | 0,444 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,444 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Megbízható vezeték nélküli rádiós technológia frekvenciaugrásos eljárással
Paraméterezés vagy programozás nem szükséges
Nem engedélyköteles 2,4 GHz-es ISM sáv
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51