FL WLAN 24 DAP 802-11
-
Rádiós modul
2884279
WLAN-Dual-Access-Point, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, kliens-adapter; Antenna Diversity; Web-based Management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Kialakítás | Stand-alone |
| Rádiós kártya | |
| Csatlakozók száma | 2 |
| Kivitel | IEEE 802.11a/b/g, 2,4 és 5 GHz 54 MBit/s-ig |
| Szerelési útmutató | fixen beépítve |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 9,6 W |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | COMBICON-on keresztül |
| Tápfeszültség | 24 V DC (PoE) |
| Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Tápláló áram | 400 mA (ajánlott biztosítás 2 AT) |
| Ethernet | |
| Interfész | Ethernet |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Antenna | |
| Csatlakozók száma | 4 |
| Csatlakozási mód | RSMA (apa) |
| Funkciók | |
| Üzemmódok | Hozzáférési pont |
| Konfiguráció | Többnyelvű webes interfész (német/angol) http vagy https kapcsolaton, jelszóval védett |
| Automatikus csatornaválasztás | van |
| Quality of Service (QoS) | van |
| Virtuális LAN (VLAN) támogatás 802.1Q | van |
| Biztonság | WEP 64 bit/128 bit |
| WEPplus | |
| WPA TKIP | |
| 802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA group & master rekeying | |
| Rádióengedélyek | Európa, további országok az E-Shopban |
| Országtámogatás | Ausztrália (Különleges szabályozás: Kérjük, egyeztessen a termékmenedzserrel) |
| Belgium | |
| Bulgária | |
| Dánia | |
| Németország | |
| Észtország | |
| Finnország | |
| Franciaország | |
| Görögország | |
| Nagy-Britannia | |
| Írország | |
| Izland | |
| Olaszország | |
| Lettország | |
| Liechtenstein | |
| Litvánia | |
| Luxemburg | |
| Málta | |
| Hollandia | |
| Norvégia | |
| Ausztria | |
| Lengyelország | |
| Portugália | |
| Románia | |
| Oroszország (Különleges szabályozás: Kérjük, egyeztessen a termékmenedzserrel) | |
| Svédország | |
| Svájc | |
| Szingapúr | |
| Szlovákia | |
| Szlovénia | |
| Spanyolország | |
| Csehország | |
| Törökország | |
| Magyarország | |
| Ciprus (rep.) | |
| Wireless | |
| Megnevezés | Rádiós kártya |
| Az antenna csatlakozási módja | RSMA (anya) |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Rádiós szabvány | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| h | |
| Adóteljesítmény | 20 dBm (EIRP) |
| A rádiós interfészek száma | 2 IEEE 802.11 a/b/g |
| Csatlakoztatható rádiós modulok | 256 (több mint) |
| Szélesség | 159 mm |
| Magasság | 250 mm |
| Mélység | 65 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 795 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Adapterlap |
| Falra szerelés adapterlapon | |
| Szerelési útmutató | külső OMNI körsugárzó antenna, cserélhető antennák |
| Cikkszám | 2884279 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNN2W1 |
| GTIN | 4046356049641 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 300 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 300 g |
| Származási ország | DE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2,4 GHz-es és 5 GHz-es támogatás
Nagy ütés- és rezgésállóság, magas fokú elektromágneses összeférhetőség
A legmagasabb biztonság az IEEE 802.11i szabvány szerinti AES kódolással
Többszáz méteres* hatótávolság
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51