FL WLAN 230 AP 802-11-US - Rádiós modul
2700452

WLAN-Access-Point USA-beli és kanadai használatra, 110/230 V AC, IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, kliens-adapter; Antenna Diversity; webalapú menedzsment; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2,4 GHz-es és 5 GHz-es támogatás
Nagy ütés- és rezgésállóság, magas fokú elektromágneses összeférhetőség
A legmagasabb biztonság az IEEE 802.11i szabvány szerinti AES kódolással
Többszáz méteres* hatótávolság