PSD-S MUX SET/UL
-
Rádiós elemek
2701566
Rádiós multiplexer készlet C UL US engedéllyel, egy jelzőoszlop állapotának tükrözésére egy másik jelzőoszlopra; a készlet a következőkből áll: egy Master külső antennával és egy Slave belső antennával, 24 V AC/DC, fekete
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Meglevő jelzőoszlopok kiegészítése további vezetékezés nélkül
Más rádiós alkalmazásokkal párhuzamosan üzemeltethető
Egy rádiós elem hatótávolsága rálátás esetén maximum 300 m