CRIMPFOX-RC 2,5 CUS - Krimpelőfogó
1212777

Préselőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, szigeteletlen kábelsarukhoz, 0,34 - 2,5 mm2, barázdás krimpforma

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nem szigetelt kábelsaruk megmunkálásához
Kioldható kényszertiltás
Oldalsó vezetőbevezetés
Jelölt préselőbetét-állomások a megfelelő keresztmetszetek precíz feldolgozásához
Kompakt és könnyű kialakítás
Az ergonómikus kialakítású fogantyúk lehetővé teszik az optimális tartást, és segítik a fáradságmentes munkát
Egyenletesen kiváló minőségű krimpelés