CRIMPFOX 6 CUS
-
Krimpelőfogó
1212767
Préselőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, DIN46228 1. és 4. fejezet szerinti érvéghüvelyekhez, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, oldalsó bevezetés, trapéz krimpforma
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Még nagy vezető-keresztmetszetek esetén is minimális erőkifejtéssel érhető el az összes érvéghüvely optimális krimpelése
Kioldható kényszertiltás
A préselőfogók átfogó termékkínálata
Egyenletesen kiváló minőségű krimpelés
Jelölt préselőbetét-állomások a megfelelő keresztmetszetek precíz feldolgozásához