CRIMPFOX 10T-F CUS
-
Krimpelőfogó
1142666
Krimpelőfogó, ügyféligény szerinti lézeres feliratozással, érintkezőtípus: szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek, szabványok/rendelkezések: DIN 46228-1, DIN 46228-4, keresztmetszet min.: 0,14 mm2, keresztmetszet max.: 10 mm2, max. 2 x 4 mm2-es TWIN érvéghüvelyekhez, automatikus illeszkedés a keresztmetszethez, elülső bevezetés, préselés: Trapéz krimp, fekete
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Nagy, 0,14 mm² ... 10 mm² közötti keresztmetszet-tartomány
Max. 18 mm hosszú érvéghüvelyekhez
Kényelmes kezelés a kicsiny nyitási távolság és a kéz erejének optimális elosztása révén
Folyamatbiztonság a kényszerzár és az önbeálló süllyeszték révén
Alkalmas a TWIN hüvelyekhez is a fokozat nélküli önbeállításnak köszönhetően