TTC-6P-1X2-EX-24DC-I-P - Túlfeszültség-védelmi dugasz
2907831

Túlfeszültségvédelmi dugasz beépített állapotjelzővel a modulon, egy 2 eres, földpotenciál-független üzemű Ex-i jeláramkörhöz. Névleges feszültség: 24 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén
Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket